![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-ZAR300GZ-WEB-R.jpg)
Instlb.styg/vervalst thvz B300 H100
SWIFTS TOPAZ MEDIUM DUTY
LEGRAND
Instlb.styg/vervalst thvz B300 H100
Ref. ZAR300GZ
EAN-nr.
5012774483083
Instlb.styg/vervalst thvz B300 H100
Productgroep : V06
731,83 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Stijgend/vallend |
---|---|
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
Zijperforatie | Nee |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Hoek | Verstelbaar |
Bochtuitvoering | Overig |
Scharnierend | Ja |
Kabelladderhoogte | 100 mm |
Kabelladderbreedte | 340 mm |
---|---|
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER