![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-EAR600SZ-WEB-R.jpg)
Instlb stijg/vrvlst 316L B600 H150
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
LEGRAND
Instlb stijg/vrvlst 316L B600 H150
Ref. EAR600SZ
EAN-nr.
5012774484318
Instlb stijg/vrvlst 316L B600 H150
Productgroep : V07
1 789,10 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Stijgend/vallend |
---|---|
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
Zijperforatie | Nee |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Hoek | Verstelbaar |
Bochtuitvoering | Overig |
Scharnierend | Ja |
Kabelladderhoogte | 150 mm |
Kabelladderbreedte | 640 mm |
---|---|
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER