-
Type toebehoren/onderdelen
-
Bussysteem KNX
-
Functie
-
Met video
-
Toebehoren
-
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
-
Transparant
-
Toebehoren
-
Aantal binnenposten
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Materiaal
-
Onderdeel
-
Onderdeel
-
Bussysteem radiofrequent
-
Geschikt voor
-
Bussysteem radiofrequent
-
Aantal buitenposten
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Samenstelling geleider
-
Bussysteem LON
-
Kwaliteitsklasse
-
Bussysteem Powerline
-
Andere bussystemen
-
Montagewijze binnenpost
-
Nom. geleiderdiameter
-
Nom. geleiderdiameter
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Kleur binnenpost
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Montagewijze buitenpost
-
Aantal aders
-
Met geheugen functie
-
Materiaal buitenpost
-
Aantal aders
-
Installatietechniek
-
Installatietechniek
-
Mantelmateriaal
-
Busaansluiting incl.
-
Kleur buitenpost
-
Mantelmateriaal
-
Materiaal aderisolatie
-
Materiaal aderisolatie
-
Uitbreidbaar tot max. aantal binnenposten
-
Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Adercodering
-
Adercodering
-
Koppelbaar met smartphone
-
Met aardgeleider
-
Interne communicatie
-
Met signaallamp
-
Aantal beltoetsen
-
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
-
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
-
Handsfree
-
Scherm
-
Litze
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met dag/nacht functie
-
Vochtbarrière
-
Bewapening/armering
-
Zoom, pan/tilt functie
-
Handmatig richtbare camera
-
Beeldsysteem
-
Hoorapparaat-compatibel
-
Geleidermateriaal
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Rookarm volgens IEC 61034-2
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-
Nom. spanning U0
-
Nom. spanning U0
-
Nom. spanning U
-
Nom. spanning U
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Geluidsniveau
-
Verbruik in de wachtstand
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aantal aansluitklemmen
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
USB aansluiting
-
Met glijschaal/regenschaal
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
bedieningswijze
-
Toevoeging van extra toestellen
-
Volumeregeling
-
Adresseerbaar
-
Deur met Mobiele applicatie
-
Opening poort op afstand / elektrische deuropener
-
Resolutie
-
Instelling van de helderheid van het scherm
-
Instelling van het contrast van het scherm
-
Functie voor opslag van de bezoekers
-
type camera
-
type camera
-
Type communicatiegraad
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346991-BTICINO-1000.jpg)
MICRO LUIDSPR. 2-DRAADS VR 8 DRUKKNOPPEN - SFERA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/336904-BTICINO-1000.jpg)
2-aderige getwiste kabel bobijn 200m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/347400-BTICINO-1000.jpg)
INTERFACE 2-DRAADS EXTERNE CAMERA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/3501K-BTICINO-1000.jpg)
CONFIGURATIE KOFFER + TOEBEHOREN
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/346992-BTICINO-1000.jpg)
INTERFACE 2-DRAADS SFERA VC 8 DRUKKNOPPEN
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346870-BTICINO-1000.jpg)
VERSTERKER 2-DRAADS VOOR KABELLENGTE 100M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/346993-BTICINO-1000.jpg)
AVT - Interface Sfera New voor 8 drukknoppen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346841-BTICINO-1000.jpg)
VERDIEPINGSVERDELERS 2-DRAADS .
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346833-BTICINO-1000.jpg)
INTERFACE BASIC 2 DRAADS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-306065-WEB-R.jpg)
CONFIGURATIESET VOOR 20 OPROEPEN
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/336982-BTICINO-1000.jpg)
TOEBEH. DEURTELEF. PIVOT CONTACTDOOS 8-POLIG LIGHT
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/336803-BTICINO-1000.jpg)
TOEBEH. DEURTELEF. PIVOT ZWART SNOER MET STEKKER - 2M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-306064-WEB-R.jpg)
CONFIGURATIESET VOOR 10 OPROEPEN - 2-DRAADS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/3499-BTICINO-1000.jpg)
EINDWEERSTAND MY HOME VOOR MUZIEKDISTRIBUTIE
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-3501_0-WEB-R.jpg)
CONFIGURATIE-ELEMENT N° O
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-3501_1-WEB-R.jpg)
10 CONFIGURATIE-ELEMENTEN N° 1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-3501_2-WEB-R.jpg)
10 CONFIGURATIE-ELEMENTEN N° 2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-3501_3-WEB-R.jpg)
10 CONFIGURATIE-ELEMENTEN N° 3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-3501_4-WEB-R.jpg)
10 CONFIGURATIE-ELEMENTEN N° 4
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-3501_5-WEB-R.jpg)
10 CONFIGURATIE-ELEMENTEN N° 5
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-3501_6-WEB-R.jpg)
10 CONFIGURATIE-ELEMENTEN N° 6
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-3501_7-WEB-R.jpg)
10 CONFIGURATIE-ELEMENTEN N° 7
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-3501_8-WEB-R.jpg)
10 CONFIGURATIE-ELEMENTEN N° 8
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-3501_9-WEB-R.jpg)
10 CONFIGURATIE-ELEMENTEN N° 9
Exclusief BTW