FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Geschikt voor markeringstype
-
Met lichtbron
-
Bewakingsinrichting
-
Materiaal behuizing
-
Toepassing indicator
-
Met afstandsschakelaaraansluiting
-
Lengte
-
Nom. bedrijfsduur
-
Geschikt voor continu schakeling
-
Montagewijze
-
Lamphouder
-
Lamptype
-
Voedingssysteem
-
Accu-eigenschap
-
Materiaal afdekking
-
Hoogte/diepte
-
Nom. stroom
-
Kleurtemperatuur
-
Kleur behuizing
-
Beschermingsklasse
-
Max. systeemvermogen
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Breedte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Voorgeschreven type (Pack1)
LEGRAND
BAES
Ref. 662560
Buis LED-400 lm -1h-NP/P-LVS2 IP67 adresseerbaar
1 094,00 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen