Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title
title

Inductielader samenstelbaar 3A - 15W - zwart

MOSAIC LEGRAND

Inductielader samenstelbaar 3A - 15W - zwart

Ref. 077643L EAN-nr. 3414971941274

Inductielader samenstelbaar 3A - 15W - zwart

Productgroep : 65
55,33 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Overig
Bedrijfsspanning 48-48 V
Aansluitwijze Overig
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Kleur Zwart
Schakelmateriaalbreedte 87 mm
Schakelmateriaalhoogte 87 mm
Schakelmateriaaldiepte 27 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 0 mm
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP44
Slagvastheid IK08
Antibacteriële behandeling Nee
Draadloze Ja
Inbouwdiepte 19 mm
Gebruikstemperatuur 5-45 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype DC
Nom. spanning 48-48 V
Power Delivery Nee
Nom. stroom 0.5-0.5 A
Verbruik in de wachtstand 0.01 mA
Nulleider verplicht Nee
Halogeenvrij Ja

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
LE11996AG.pdf pdf (1.23 Mo)
Technische fiche
F02941FR-02.pdf pdf (0.61 Mo)
Technische fiche
F02941EN-02.pdf pdf (0.61 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
3D_LG-077643L.stp ifc (0.92 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst