![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077641L-WEB-F.jpg)
Inductielader samenstelbaar 3A - 15W - alu
MOSAIC
LEGRAND
Inductielader samenstelbaar 3A - 15W - alu
Ref. 077641L
EAN-nr.
3414971941236
Inductielader samenstelbaar 3A - 15W - alu
Productgroep : 65
55,33 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Bedrijfsspanning | 48-48 V |
Aansluitwijze | Overig |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Kleur | Aluminium |
Schakelmateriaalbreedte | 87 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 87 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 27 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 0 mm |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Slagvastheid | IK08 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Draadloze | Ja |
---|---|
Inbouwdiepte | 19 mm |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 48-48 V |
Power Delivery | Nee |
Nom. stroom | 0.5-0.5 A |
Verbruik in de wachtstand | 0.01 mA |
Nulleider verplicht | Nee |
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
Decl. UE RED-A 4059 A
(0.23 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-SG ITS-24149
(0.19 Mo)
SELECTEER