![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052359-WEB-R.jpg)
Ind.cont.d.hypra kunstzwart Sokkel bord-500v-32a-3p+t
HYPRA
LEGRAND
Ind.cont.d.hypra kunstzwart Sokkel bord-500v-32a-3p+t
Ref. 052359
EAN-nr.
3245060523596
Ind.cont.d.hypra kunstzwart Sokkel bord-500v-32a-3p+t
Productgroep : 75
60,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) zwart |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 7 h |
Kenkleur | Zwart |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 94 mm |
Boorgatafstand verticaal | 70 mm |
Flensmaat horizontaal | 84 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 70 mm |
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
8 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER