![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052361-WEB-R.jpg)
Ind. cont.d. hypra kunst. Rechte c.st.-480/500v-32a-3p+a
HYPRA
LEGRAND
Ind. cont.d. hypra kunst. Rechte c.st.-480/500v-32a-3p+a
Ref. 052361
EAN-nr.
3245060523619
Ind. cont.d. hypra kunst. Rechte c.st.-480/500v-32a-3p+a
Productgroep : 75
49,94 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) zwart |
Uurstand | 7 h |
Kenkleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
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
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SELECTEER