Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Incara Vertebra -4 compartim.- lengte 0.8m - grijs

INCARA VERTEBRA LEGRAND

Incara Vertebra -4 compartim.- lengte 0.8m - grijs

Ref. 654990 EAN-nr. 3414971972810

Incara Vertebra -4 compartim.- lengte 0.8m - grijs

Productgroep : 90
83,31 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte 54 mm
Breedte 54 mm
Lengte 800 mm
Nuttige doorsnede 1720 mm²
Kleinste buigradius horizontaal 80 mm
Kleinste buigradius verticaal 80 mm
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Aantal vaste scheidingswanden 4
Bevestigingswijze Overig
Slagvastheid IK07

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
F03324FR-01.pdf pdf (2.56 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Incara_FR_2022.docx docx (1.09 Mo)
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE12110AA.pdf pdf (1.99 Mo)
Technische fiche
F03324EN-00.pdf pdf (2.56 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures