Incara Vertebra -2 compartim.- lengte 1.2m - grijs
INCARA VERTEBRA
LEGRAND
Incara Vertebra -2 compartim.- lengte 1.2m - grijs
Ref. 654992
EAN-nr.
3414971972858
Incara Vertebra -2 compartim.- lengte 1.2m - grijs
Productgroep : 90
83,31 €
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
Hoogte | 27 mm |
---|---|
Breedte | 54 mm |
Lengte | 1200 mm |
Nuttige doorsnede | 820 mm² |
Kleinste buigradius horizontaal | 80 mm |
Kleinste buigradius verticaal | 50 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Aantal vaste scheidingswanden | 1 |
Bevestigingswijze | Zelfklevend en bodemperforatie |
Slagvastheid | IK07 |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER