Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Incara Top Access 385mm - afwerking deksel zwart

INCARA TOP ACCESS LEGRAND

Incara Top Access 385mm - afwerking deksel zwart

Ref. 654875 EAN-nr. 3414971972551

Incara Top Access 385mm - afwerking deksel zwart

Productgroep : 90
122,90 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Inbouw
Opklapbaar Ja
Uittrekbaar Nee
Vorm Rechthoekig
Materiaal Aluminium
Kleur Zwart
Glansgraad Mat
Lengte 385 mm
Breedte 130 mm
Hoogte 2.2 mm
Inbouwdiepte 122.2 mm
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E 0
Aantal wandcontactdozen Italiaanse standaard type P40 L/F 0
Met aan/uitschakelaar Nee
Aantal HDMI aansluitingen 0
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig 0
Aantal USB aansluitingen 0
Aantal audio aansluitingen 0
Aantal CAT 5E aansluitingen 0
Aantal CAT 6 aansluitingen 0
Aantal CAT 6A aansluitingen 0
Aantal installatieautomaten 0
Overspanningsbeveiliging Nee
Netontstoringsfilter Nee
Met ingebouwde USB voeding Nee
Slagvastheid IK07
Antibacteriële behandeling Nee
Gebruikstemperatuur -10-70 °C
opslagtemperatuur -5-35 °C
Spanningstype Niet van toepassing
Halogeenvrij Ja
Voorbedraad Nee
Aansluitwijze Niet van toepassing
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

6 documenten
Lastenboek
Technische fiche
F03285FR-00.pdf pdf (1.38 Mo)
Gebruikers-instructie
Cut-out_LE14007BA-01.pdf pdf (0.02 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Incara_FR_2022.docx docx (1.09 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11940AA-02.pdf pdf (0.39 Mo)
Technische fiche
F03285EN-00.pdf pdf (1.37 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures