![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654806-WEB-R4.jpg)
Incara Pop Up 2x4 modules - zwart-uit te rusten met Mosaic
INCARA POPUP
LEGRAND
Incara Pop Up 2x4 modules - zwart-uit te rusten met Mosaic
Ref. 654806
EAN-nr.
3414971972056
Incara Pop Up 2x4 modules - zwart-uit te rusten met Mosaic
Productgroep : 90
178,10 €
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
Uitvoering | Inbouw |
---|---|
Opklapbaar | Ja |
Uittrekbaar | Nee |
Vorm | Rechthoekig |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Zwart |
Glansgraad | Mat |
Lengte | 281.6 mm |
Breedte | 123.5 mm |
Hoogte | 5.2 mm |
Inbouwdiepte | 74.5 mm |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 | 0 |
Aantal contactdozen Franse Norm Type E | 0 |
Aantal wandcontactdozen Italiaanse standaard type P40 L/F | 0 |
Met aan/uitschakelaar | Nee |
Aantal HDMI aansluitingen | 0 |
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig | 0 |
Aantal USB aansluitingen | 0 |
---|---|
Aantal audio aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 5E aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 6 aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 6A aansluitingen | 0 |
Aantal lege moduleplaatsen | 8 |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Netontstoringsfilter | Nee |
Met ingebouwde USB voeding | Nee |
Nom. spanning | 250 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK07 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Gebruikstemperatuur | -10-70 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Spanningstype | Niet van toepassing |
Halogeenvrij | Ja |
Voorbedraad | Nee |
Aansluitwijze | Niet van toepassing |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
SELECTEER