Incara Electr'On - zwart - 2 mechanis. 1x2P+A 1 USB A+C
INCARA ELECTRON
LEGRAND
Incara Electr'On - zwart - 2 mechanis. 1x2P+A 1 USB A+C
Ref. 654903
EAN-nr.
3414971975040
Incara Electr'On - zwart - 2 mechanis. 1x2P+A 1 USB A+C
Productgroep : 90
173,80 €
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
Uitvoering | Opbouw |
---|---|
Opklapbaar | Nee |
Uittrekbaar | Nee |
Vorm | Rechthoekig |
Materiaal | Overig |
Kleur | Zwart |
Glansgraad | Mat |
Lengte | 140 mm |
Breedte | 76 mm |
Hoogte | 66 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Diameter | 0 mm |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 | 0 |
Aantal contactdozen Franse Norm Type E | 1 |
Aantal wandcontactdozen Italiaanse standaard type P40 L/F | 0 |
Met aan/uitschakelaar | Nee |
Aantal HDMI aansluitingen | 0 |
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig | 0 |
Aantal USB aansluitingen | 2 |
Aantal audio aansluitingen | 0 |
---|---|
Aantal CAT 5E aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 6 aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 6A aansluitingen | 0 |
Aantal lege moduleplaatsen | 0 |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Netontstoringsfilter | Nee |
Met ingebouwde USB voeding | Ja |
Nom. spanning | 250 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK07 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. stroom | 16-16 A |
Verbruik in de wachtstand | 2.5 mA |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
RAL-nummer | 9017 |
Halogeenvrij | Nee |
Voorbedraad | Ja |
Aansluitwijze | Niet van toepassing |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
3 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER