Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Incara Electr'On - wit - 1 mechanis. 1x2P+A +snoer 2.5m

INCARA ELECTRON LEGRAND

Incara Electr'On - wit - 1 mechanis. 1x2P+A +snoer 2.5m

Ref. 654900 EAN-nr. 3414971974982

Incara Electr'On - wit - 1 mechanis. 1x2P+A +snoer 2.5m

Productgroep : 90
103,70 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Opbouw
Opklapbaar Nee
Uittrekbaar Nee
Vorm Vierkant
Materiaal Overig
Kleur Wit
Glansgraad Glanzend
Lengte 76 mm
Breedte 76 mm
Hoogte 66 mm
Inbouwdiepte 0 mm
Diameter 0 mm
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E 1
Aantal wandcontactdozen Italiaanse standaard type P40 L/F 0
Met aan/uitschakelaar Nee
Aantal HDMI aansluitingen 0
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig 0
Aantal USB aansluitingen 0
Aantal audio aansluitingen 0
Aantal CAT 5E aansluitingen 0
Aantal CAT 6 aansluitingen 0
Aantal CAT 6A aansluitingen 0
Aantal lege moduleplaatsen 0
Aantal installatieautomaten 0
Overspanningsbeveiliging Nee
Netontstoringsfilter Nee
Met ingebouwde USB voeding Nee
Nom. spanning 250 V
Beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK07
Antibacteriële behandeling Nee
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Nom. stroom 16-16 A
Verbruik in de wachtstand 0 mA
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
RAL-nummer 9003
Halogeenvrij Nee
Voorbedraad Ja
Aansluitwijze Niet van toepassing
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

5 documenten
Lastenboek
Technische fiche
F03359EN-02.pdf pdf (1.9 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Incara_FR_2022.docx docx (1.09 Mo)
Technische fiche
F03359FR-01.pdf pdf (1.8 Mo)
Gebruikers-instructie
LE00393AB.pdf pdf (1.02 Mo)
5 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
LGRP-01359-V01.01-FR.pdf pdf (0.64 Mo)
PEP
LGRP-01364-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details