Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Incara Disq80 deksel RVS 1x 2P+A+ USB A+C en RJ45 CAT6

INCARA DISQ80 LEGRAND

Incara Disq80 deksel RVS 1x 2P+A+ USB A+C en RJ45 CAT6

Ref. 654704 EAN-nr. 3414972001496

Incara Disq80 deksel RVS 1x 2P+A+ USB A+C en RJ45 CAT6

Productgroep : 90
145,10 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Inbouw
Opklapbaar Nee
Uittrekbaar Nee
Vorm Rond
Materiaal Kunststof
Kleur Overig
Glansgraad Overig
Lengte 114 mm
Breedte 105 mm
Hoogte 116 mm
Inbouwdiepte 109 mm
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E 1
Aantal wandcontactdozen Italiaanse standaard type P40 L/F 0
Met aan/uitschakelaar Nee
Aantal HDMI aansluitingen 0
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig 0
Aantal USB aansluitingen 2
Aantal audio aansluitingen 0
Aantal CAT 5E aansluitingen 0
Aantal CAT 6 aansluitingen 1
Aantal CAT 6A aansluitingen 0
Aantal lege moduleplaatsen 0
Aantal installatieautomaten 0
Overspanningsbeveiliging Nee
Netontstoringsfilter Nee
Met ingebouwde USB voeding Ja
Nom. spanning 250 V
Beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK07
Antibacteriële behandeling Nee
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Nom. stroom 16-16 A
Verbruik in de wachtstand 0.06 mA
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Nee
Voorbedraad Ja
Aansluitwijze Niet van toepassing
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
CD_LG_Incara_FR_2022.docx docx (1.09 Mo)
Technische fiche
F03326FR-02.pdf pdf (2.54 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11975AA.pdf pdf (2.85 Mo)
Technische fiche
F03326EN-03.pdf pdf (2.58 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina