Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Incara Disq60 zwart -USB A+C - snoer 0.5m + Wieland GST18i3

INCARA DISQ60 LEGRAND

Incara Disq60 zwart -USB A+C - snoer 0.5m + Wieland GST18i3

Ref. 654731F EAN-nr. 3414972001878

Incara Disq60 zwart -USB A+C - snoer 0.5m + Wieland GST18i3

Productgroep : 90
75,84 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Inbouw
Opklapbaar Nee
Uittrekbaar Nee
Vorm Rond
Materiaal Kunststof
Kleur Zwart
Glansgraad Mat
Hoogte 54.5 mm
Inbouwdiepte 50 mm
Diameter 74 mm
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E 0
Aantal wandcontactdozen Italiaanse standaard type P40 L/F 0
Met aan/uitschakelaar Nee
Aantal HDMI aansluitingen 0
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig 0
Aantal USB aansluitingen 2
Aantal audio aansluitingen 0
Aantal CAT 5E aansluitingen 0
Aantal CAT 6 aansluitingen 0
Aantal CAT 6A aansluitingen 0
Aantal lege moduleplaatsen 0
Aantal installatieautomaten 0
Overspanningsbeveiliging Nee
Netontstoringsfilter Nee
Met ingebouwde USB voeding Ja
Nom. spanning 250 V
Beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK07
Antibacteriële behandeling Nee
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Verbruik in de wachtstand 0.06 mA
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Nee
Voorbedraad Ja
Aansluitwijze Niet van toepassing
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

6 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
CD_LG_Incara_FR_2022.docx docx (1.09 Mo)
Technische fiche
F03325EN-03.pdf pdf (2.96 Mo)
Technische fiche
F03325FR-01.pdf pdf (2.73 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11817AA.pdf pdf (3.08 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina