![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654732F-WEB-R.jpg)
Incara Disq60 RVS -USB A+C - snoer 0.5m + Wieland GST18i3
INCARA DISQ60
LEGRAND
Incara Disq60 RVS -USB A+C - snoer 0.5m + Wieland GST18i3
Ref. 654732F
EAN-nr.
3414972001915
Incara Disq60 RVS -USB A+C - snoer 0.5m + Wieland GST18i3
Productgroep : 90
79,71 €
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
Uitvoering | Inbouw |
---|---|
Opklapbaar | Nee |
Uittrekbaar | Nee |
Vorm | Rond |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Overig |
Glansgraad | Overig |
Hoogte | 54.5 mm |
Inbouwdiepte | 50 mm |
Diameter | 74 mm |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 | 0 |
Aantal contactdozen Franse Norm Type E | 0 |
Aantal wandcontactdozen Italiaanse standaard type P40 L/F | 0 |
Met aan/uitschakelaar | Nee |
Aantal HDMI aansluitingen | 0 |
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig | 0 |
Aantal USB aansluitingen | 2 |
Aantal audio aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 5E aansluitingen | 0 |
---|---|
Aantal CAT 6 aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 6A aansluitingen | 0 |
Aantal lege moduleplaatsen | 0 |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Netontstoringsfilter | Nee |
Met ingebouwde USB voeding | Ja |
Nom. spanning | 250 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK07 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Verbruik in de wachtstand | 0.06 mA |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Nee |
Voorbedraad | Ja |
Aansluitwijze | Niet van toepassing |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER