Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Inb.tst.ctdoos 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaa

HYPRA LEGRAND

Inb.tst.ctdoos 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaa

Ref. 052864 EAN-nr. 3245060528645

Inb.tst.ctdoos 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaa

Productgroep : 75
119,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 32 A
Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood
Aantal polen 5
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Bouwvorm Opbouwapparaatstekker
Met fasewisseling Nee
Insteekrichting Recht
Materiaal Overig
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
2500289-02.pdf pdf (0.03 Mo)
Technische fiche
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
052874.dwg dwg (0.1 Mo)
1 document
Overeenkomst

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details