Inb.ts.ct.doos 380V 16A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
HYPRA
LEGRAND
Inb.ts.ct.doos 380V 16A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Ref. 052174
EAN-nr.
3245060521745
Inb.ts.ct.doos 380V 16A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Productgroep : 75
41,26 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 5 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
---|---|
Bouwvorm | Opbouwapparaatstekker |
Met fasewisseling | Nee |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
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
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECTEER