![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-053772-WEB-R.jpg)
Inb.toes.ct.doos Hypra kunstst IP44-LS-200-250V-63A-2P+A
HYPRA
LEGRAND
Inb.toes.ct.doos Hypra kunstst IP44-LS-200-250V-63A-2P+A
Ref. 053772
EAN-nr.
3245060537722
Inb.toes.ct.doos Hypra kunstst IP44-LS-200-250V-63A-2P+A
Productgroep : 75
151,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 3 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
---|---|
Bouwvorm | Opbouwapparaatstekker |
Met fasewisseling | Nee |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SELECTEER