Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8496092-WEB-R.jpg)
Inbouwtegel Soluflex vloerds 12/18M
SOLUFLEX
LEGRAND
Inbouwtegel Soluflex vloerds 12/18M
Ref. 8496092
EAN-nr.
3414971752207
Inbouwtegel Soluflex vloerds 12/18M
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. grootte | 0 mm |
---|---|
Breedte | 449.5 mm |
Lengte | 449.5 mm |
Montage opening | Rechthoekig |
Afdekking montageopening | Nee |
---|---|
Vloeronderhoud | Droog |
Materiaaldikte | 2 mm |
Materiaal | Staal |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER