INBOUWSOKKEL RJ45 BESCHERMINGSGRAAD IP65
ACCESSOIRES
LEGRAND
INBOUWSOKKEL RJ45 BESCHERMINGSGRAAD IP65
Ref. 053301
EAN-nr.
3245060533014
INBOUWSOKKEL RJ45 BESCHERMINGSGRAAD IP65
Productgroep : 62
44,33 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Contactinzetstuk zonder contacten | Nee |
---|---|
Contactuitvoering | Overig |
Materiaal connectorinzetstuk | Thermoplast |
Omgevingstemperatuur | -40-100 °C |
Toegekende stootspanning | 6 kV |
---|---|
Overspanningscategorie | I |
Vervuilingsgraad | 3 |
Met draadbescherming | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER