Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Inbouwkast XL³ 160 - 4 rijen gebruiksklaar - 96 modules

XL3 160 LEGRAND

Inbouwkast XL³ 160 - 4 rijen gebruiksklaar - 96 modules

Ref. 020014 EAN-nr. 3245060200145

Inbouwkast XL³ 160 - 4 rijen gebruiksklaar - 96 modules

Productgroep : 12
661,70 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Aantal rijen 4
Breedte in module-eenheden 24
Soort afdekking Optioneel
Uitvoering deksel Met uitsparing
Transparant deksel/deur Nee
Met slot Nee
Materiaal behuizing Staal
Inbouwdiepte 140 mm
Inwendige diepte 93 mm
Met DIN-rail Ja
Met montageplaat Nee
Aanbouwmogelijkheid Nee
EMC-uitvoering Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Beschermingsgraad (IP) IP43
Hoogte 750 mm
Breedte 575 mm
Diepte 100 mm

Documentatie

7 documenten
Gebruikers-instructie
F3827E.pdf pdf (2.39 Mo)
Werkplaats handboek
Technische gids
Technische fiche
F00248EN-00.pdf pdf (0.72 Mo)
Technische fiche
F00248FR-00.pdf pdf (1.26 Mo)
Gebruikers-instructie
F3827D-03.pdf pdf (3.5 Mo)
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina