![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020013-LEGRAND.jpg)
Inbouwkast XL³ 160 - 3 rijen gebruiksklaar - 72 modules
XL3 160
LEGRAND
Inbouwkast XL³ 160 - 3 rijen gebruiksklaar - 72 modules
Ref. 020013
EAN-nr.
3245060200138
Inbouwkast XL³ 160 - 3 rijen gebruiksklaar - 72 modules
Productgroep : 12
574,90 €
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
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 3 |
Breedte in module-eenheden | 24 |
Soort afdekking | Optioneel |
Uitvoering deksel | Met uitsparing |
Transparant deksel/deur | Nee |
Met slot | Nee |
Materiaal behuizing | Staal |
Inbouwdiepte | 140 mm |
Inwendige diepte | 93 mm |
Met DIN-rail | Ja |
---|---|
Met montageplaat | Nee |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Beschermingsgraad (IP) | IP43 |
Hoogte | 600 mm |
Breedte | 575 mm |
Diepte | 100 mm |
Documentatie
7 documenten
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER