Inbouwkader U33 fluo plafond integratie
U33
LEGRAND
Inbouwkader U33 fluo plafond integratie
Ref. 661282
EAN-nr.
3245066612829
Inbouwkader U33 fluo plafond integratie
Productgroep : 98
31,81 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Inbouwraam |
---|---|
Kleur | Wit |
Materiaal | Kunststof |
Lengte | 381 mm |
---|---|
Breedte | 174 mm |
Hoogte | 66 mm |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER