![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-661720-WEB-F.jpg)
Inbouwkader U21LED wit
U21
LEGRAND
Inbouwkader U21LED wit
Ref. 661720
EAN-nr.
3245066617206
Inbouwkader U21LED wit
Productgroep : 98
14,29 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Inbouwraam |
---|---|
Kleur | Wit |
Materiaal | Kunststof |
Lengte | 291.4 mm |
---|---|
Breedte | 150.4 mm |
Hoogte | 38.4 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER