Inbouwdoos voor holle wand luchtdicht 4 mod + 4 ingangen
BATIBOX
BTICINO
Inbouwdoos voor holle wand luchtdicht 4 mod + 4 ingangen
Ref. PB504N
EAN-nr.
8005543592373
Inbouwdoos voor holle wand luchtdicht 4 mod + 4 ingangen
Productgroep : 66
7,57 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Holle wand |
---|---|
Vorm | Rechthoekig |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | 4-voudig |
Voorzien van draaibare ring | Nee |
Koppelbaar | Nee |
Uitgerust met | Geen |
Breedte | 71 mm |
Diepte | 52.3-56.3 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 6 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven of spreiden |
Met schroeven | Ja |
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Nee |
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan | Nee |
Behuizingsdoorvoer via buismanchet | Nee |
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee |
Voor buisdiameter | Overig |
Geschikt voor kabeldiameter | 16-25 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Buisvergrendeling optioneel | Nee |
Achterinvoer | Ja |
Aantal invoeren | 6 |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Geel |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Uitvoering deksel | Geen |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Max. aderdoorsnede | 0 mm² |
Aantal polen klem | 0 |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Speciale toepassing | Geen |
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER