Inbouwdoos voor holle wand luchtdicht 3+3mod + 6 ingangen
BATIBOX
BTICINO
Inbouwdoos voor holle wand luchtdicht 3+3mod + 6 ingangen
Ref. PB526N
EAN-nr.
8005543592434
Inbouwdoos voor holle wand luchtdicht 3+3mod + 6 ingangen
Productgroep : 66
11,96 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Holle wand |
---|---|
Vorm | Rechthoekig |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Overig |
Voorzien van draaibare ring | Nee |
Koppelbaar | Nee |
Uitgerust met | Geen |
Breedte | 116 mm |
Diepte | 52.3-56.3 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 6 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven of spreiden |
Met schroeven | Ja |
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Nee |
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan | Nee |
Behuizingsdoorvoer via buismanchet | Nee |
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee |
Voor buisdiameter | Overig |
Geschikt voor kabeldiameter | 20-25 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Buisvergrendeling optioneel | Nee |
Achterinvoer | Ja |
Aantal invoeren | 6 |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Geel |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Uitvoering deksel | Geen |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Max. aderdoorsnede | 0 mm² |
Aantal polen klem | 0 |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Speciale toepassing | Geen |
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER