Inbouwdoos voor holle wand luchtdicht 3 mod + 4 ingangen
BATIBOX
BTICINO
Inbouwdoos voor holle wand luchtdicht 3 mod + 4 ingangen
Ref. PB503N
EAN-nr.
8005543592342
Inbouwdoos voor holle wand luchtdicht 3 mod + 4 ingangen
Productgroep : 66
5,04 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Holle wand |
---|---|
Vorm | Rechthoekig |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | 3-voudig |
Voorzien van draaibare ring | Nee |
Koppelbaar | Nee |
Uitgerust met | Geen |
Lengte | 110 mm |
Breedte | 71 mm |
Diepte | 52-56 mm |
Inwendige diepte | 50 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 3 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven |
Met schroeven | Nee |
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken | 0 |
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken | 0 |
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Ja |
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan | Nee |
Behuizingsdoorvoer via buismanchet | Ja |
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee |
Voor buisdiameter | 16/19/20 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Buisvergrendeling optioneel | Nee |
Achterinvoer | Ja |
Aantal invoeren | 4 |
Aantal meegeleverde tuiten | 0 |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Geel |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Uitvoering deksel | Geen |
Transparant deksel | Nee |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Max. aderdoorsnede | 0 mm² |
Aantal polen klem | 0 |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Speciale toepassing | Geen |
Met scheidingswand | Nee |
Voldoet aan BS 4662 | Nee |
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER