![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/51/510N-BTICINO-1000.jpg)
INBOUWDOOS MAGIC 1 MODULE - SMAL
MAGIC
BTICINO
INBOUWDOOS MAGIC 1 MODULE - SMAL
Ref. 510N
EAN-nr.
8012199108568
INBOUWDOOS MAGIC 1 MODULE - SMAL
Productgroep : 66
3,98 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Holle wand |
---|---|
Vorm | Rechthoekig |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Enkel |
Voorzien van draaibare ring | Nee |
Koppelbaar | Ja |
Uitgerust met | Geen |
Lengte | 50.7 mm |
Breedte | 27.8 mm |
Inwendige diepte | 45 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 1 |
Met schroeven | Nee |
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Ja |
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan | Nee |
Behuizingsdoorvoer via buismanchet | Nee |
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee |
Voor buisdiameter | Overig |
Buisvergrendeling | Nee |
Buisvergrendeling optioneel | Nee |
Achterinvoer | Ja |
Aantal invoeren | 3 |
---|---|
Aantal meegeleverde tuiten | 0 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
Uitvoering deksel | Geen |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -15-60 °C |
opslagtemperatuur | -15-60 °C |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
1 document
Brochures
SELECTEER