INBOUWDOOS 3 MODULES VIERK. -GEEL- 106 X 71 X 52MM
MAGIC
BTICINO
INBOUWDOOS 3 MODULES VIERK. -GEEL- 106 X 71 X 52MM
Ref. 503E
EAN-nr.
8012199051260
INBOUWDOOS 3 MODULES VIERK. -GEEL- 106 X 71 X 52MM
Productgroep : 66
0,80 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Holle wand |
---|---|
Vorm | Rechthoekig |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Enkel |
Voorzien van draaibare ring | Nee |
Koppelbaar | Ja |
Uitgerust met | Geen |
Lengte | 107 mm |
Breedte | 74 mm |
Diepte | 51.3-51.3 mm |
Inwendige diepte | 50 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 3 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven |
Met schroeven | Nee |
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Ja |
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan | Nee |
Behuizingsdoorvoer via buismanchet | Ja |
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee |
Voor buisdiameter | Overig |
Buisvergrendeling | Nee |
Buisvergrendeling optioneel | Nee |
Achterinvoer | Ja |
---|---|
Aantal invoeren | 12 |
Aantal meegeleverde tuiten | 0 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Geel |
Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
Uitvoering deksel | Geen |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -15-60 °C |
opslagtemperatuur | -15-60 °C |
Documentatie
1 document
Technische fiche
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER