INBOUWDOOS 2 MODULES ROND - ROOD - DIAM. 60MM
MAGIC
BTICINO
INBOUWDOOS 2 MODULES ROND - ROOD - DIAM. 60MM
Ref. 500
EAN-nr.
8012199108438
INBOUWDOOS 2 MODULES ROND - ROOD - DIAM. 60MM
Productgroep : 66
3,02 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Schoonmetselwerk |
---|---|
Vorm | Rond |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Enkel |
Uitgerust met | Geen |
Diameter | 73 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 1 |
Bevestiging schakelmateriaal | Spreiden |
Met schroeven | Nee |
Voor buisdiameter | 20 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Achterinvoer | Ja |
Aantal invoeren | 5 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Kleur | Oranje |
Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
Uitvoering deksel | Geen |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -15-60 °C |
opslagtemperatuur | -15-60 °C |
Documentatie
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER