![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-058058-WEB-R.jpg)
Inbouwcontactdoos 400v 32a 4p Recht p17 ip44
P17 TEMPRA
LEGRAND
Inbouwcontactdoos 400v 32a 4p Recht p17 ip44
Ref. 058058
EAN-nr.
3245060580582
Inbouwcontactdoos 400v 32a 4p Recht p17 ip44
Productgroep : 09
31,76 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) | 400 A |
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 3 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 97.5 mm |
Boorgatafstand verticaal | 60 mm |
Flensmaat horizontaal | 75 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 60 mm |
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
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECTEER