Inbouwcontact. 16A 2P+A 230V IP 44 met vergrendeling
P17 TEMPRA
LEGRAND
Inbouwcontact. 16A 2P+A 230V IP 44 met vergrendeling
Ref. 057300
EAN-nr.
3245060573003
Inbouwcontact. 16A 2P+A 230V IP 44 met vergrendeling
Productgroep : 09
46,58 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Schakelaar | Elektrische vergrendeling |
---|---|
Met aardlekschakelaar | Nee |
Vrije plaatsen op draagrail | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Beveiliging | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
8 documenten
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
BIM Data
BIM Data
SELECTEER