![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555585-WEB-R.jpg)
Inbouw contactd. 200-250V 63A 3P+A IP66/67 P17 Tempra
P17 TEMPRA
LEGRAND
Inbouw contactd. 200-250V 63A 3P+A IP66/67 P17 Tempra
Ref. 555585
EAN-nr.
3414970735003
Inbouw contactd. 200-250V 63A 3P+A IP66/67 P17 Tempra
Productgroep : 09
76,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 9 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 106 mm |
Boorgatafstand verticaal | 85 mm |
Flensmaat horizontaal | 106 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 77 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
PEP
Overeenkomst
CCC-CQC2018010203055869
(2.36 Mo)
SELECTEER