-
Transparant
-
Opnemertype
-
Materiaal
-
Met DALI interface
-
Met DALI interface
-
Kwaliteitsklasse
-
Constantlichtregeling
-
Met aansluitkabel
-
HVAC-aansturing
-
Gedwongen uitschakeling
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Vrije dierzone
-
Montagewijze
-
Onderkruipbeveiliging
-
Onderkruipbeveiliging
-
Ingang voor nevenunit
-
Achtergrondcontrole
-
Temperatuur
-
Temperatuur
-
Temperatuur
-
Temperatuur
-
Koppelbaar aan netwerk
-
Optimale montagehoogte
-
Optimale montagehoogte
-
Trappenhuisbewaking
-
Overbruggingsschakelaar
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Uitvoering oppervlakte
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Uitvoering oppervlakte
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
Geschikt voor draadloos
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Geschikt voor draadloos
-
Bediening op afstand
-
Met afstandsbediening
-
Met afstandsbediening
-
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
-
Aanspreekhelderheid instelbaar
-
Met signaaleenheid
-
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
-
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
-
Dimfunctie met dimmerbasiselement
-
Dimfunctie met dimmerbasiselement
-
Lengte aansluitkabel
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. nalooptijd
-
Min. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Uitschakelvertraging
-
Inschakelvertraging
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Zwenkbereik sensor, horizontaal
-
Zwenkbereik sensor, verticaal
-
Aanspreekhelderheid
-
Aanspreekhelderheid
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
C-Belasting
-
Aantal schakelzones
-
Aantal schakelzones
-
Max. inschakelstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Met alarmfunctie
-
Met akoestische sensor
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Automatische schakelaar
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/CP-140010-WEB-L.jpg)
CPE - EBMHS aanwezig.detector inbouw DALI/DSI IP40 mini
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CPE An-10 EBDSPIR vlakke detector ON/OFF inbouw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-130055-WEB-R.jpg)
CPE - EBDSPIR detector inbouw ON/OFF IP40 1 x NC fail safe
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-130045-WEB-R.jpg)
CPE - EBDSPIR aanwezig.detect. inbouw ON/OFF IP55 compact
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-130052-WEB-R.jpg)
CPE - EBDSPIR aanwezig.detect. inbouw ON/OFF IP40 1 x NO
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-130042-WEB-R.jpg)
CPE - EBDSPIR detector inbouw ON/OFF IP40 2 x NC fail safe
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-130005-WEB-R.jpg)
CPE - EBDSPIR aanwezig.detect. inbouw 1-10V IP40 compact
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-130018-WEB-R.jpg)
CPE - EBDSPIR aanwezig.detect. inbouw DALI/DSI IP40 compact
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-130048-WEB-R.jpg)
CPE - EBDSPIR aanwezig.detect. inbouw ON/OFF IP40 12-24V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-45/CP-130056BENL-WEB-R.jpg)
CPE EBDSPIR detector ON/OFF Wieland GST18i3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190329_262840_1.jpg)
CPE EBDSPIR detector ON/OFF Wago Winsta
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-130053-WEB-R.jpg)
CPE - EBDSPIR aanwezig.detect. inbouw ON/OFF 12-24V 1xNO/NF
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/CP-110000-WEB-R.jpg)
CPE - EBDMR aanwezig.detector inbouw ON/OFF IP40
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-130039-WEB-R.jpg)
CPE - EBDSPIR aanwezig.detect. inbouw ON/OFF IP40 2 uitg.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/CP-140024-WEB-L.jpg)
CPE - EBMHS aanwezig.detector inbouw ON/OFF IP40 mini
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-130044-WEB-R.jpg)
CPE - EBDSPIR aanwezig.detect. inb ON/OFF IP40 compact zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-130038-WEB-R.jpg)
CPE - EBDSPIR aanwezig.detect. inbouw ON/OFF IP40 compact
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/048943-LEGRAND-3000.jpg)
Bewegingsdetect. 180° IP55
Exclusief BTW