Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Inb. sokkel 230V - 32A - 4P+T IP 67 - P17 Tempra Pro

P17 TEMPRA PRO LEGRAND

Inb. sokkel 230V - 32A - 4P+T IP 67 - P17 Tempra Pro

Ref. 555486 EAN-nr. 3245065554861

Inb. sokkel 230V - 32A - 4P+T IP 67 - P17 Tempra Pro

Productgroep : L69
65,34 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 32 A
Spanning volgens EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blauw
Aantal polen 5
Uurstand 9 h
Kenkleur Blauw
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee
Flensmaat verticaal 84 mm
Boorgatafstand verticaal 70 mm
Flensmaat horizontaal 84 mm
Boorgatafstand horizontaal 70 mm

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F01811FR-02.pdf pdf (3.67 Mo)
Technische fiche
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Gebruikers-instructie
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
3D Autocad
555486.dwg dwg (0.25 Mo)
BIM Data
4 documenten
PEP
LGRP-2014-111-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
IMQ-CA02.05951 (0.42 Mo)
Overeenkomst