Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Inb. sokkel 230V - 32A - 2P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

P17 TEMPRA PRO LEGRAND

Inb. sokkel 230V - 32A - 2P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

Ref. 555284 EAN-nr. 3245065552843

Inb. sokkel 230V - 32A - 2P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

Productgroep : L69
23,99 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 32 A
Spanning volgens EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blauw
Aantal polen 3
Uurstand 6 h
Kenkleur Blauw
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee
Flensmaat verticaal 84 mm
Boorgatafstand verticaal 70 mm
Flensmaat horizontaal 84 mm
Boorgatafstand horizontaal 70 mm

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F01811FR-02.pdf pdf (3.67 Mo)
Gebruikers-instructie
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Technische fiche
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
3D Autocad
555284.dwg dwg (0.21 Mo)
BIM Data
4 documenten
PEP
LGRP-2014-111-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.05951 (0.42 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details