Inb. sokkel 230V - 16A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
P17 TEMPRA PRO
LEGRAND
Inb. sokkel 230V - 16A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Ref. 555186
EAN-nr.
3245065551860
Inb. sokkel 230V - 16A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Productgroep : L69
18,22 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 5 |
Uurstand | 9 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 84 mm |
Boorgatafstand verticaal | 70 mm |
Flensmaat horizontaal | 84 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 70 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
4 documenten
Overeenkomst
CCC-CQC2016010203837680
(3.46 Mo)
PEP
Overeenkomst
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
SELECTEER