IK-2 blinddksl Rvs stenen vloer vk
IK-2
LEGRAND
IK-2 blinddksl Rvs stenen vloer vk
Ref. 8452202
EAN-nr.
8714161285467
IK-2 blinddksl Rvs stenen vloer vk
Productgroep : V05
471,62 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Vierkant |
---|---|
Geschikt voor vloergoot | Ja |
Geschikt voor holle vloer | Nee |
Geschikt voor dubbele vloer | Nee |
Diepte vloerbedekkingsuitsparing | 24 mm |
Vloeronderhoud | Nat |
Uitvoering afdekrand | Aanlegkant vloerbedekking |
Lengte inbouwmaat | 271 mm |
---|---|
Breedte inbouwmaat | 271 mm |
Inbouwdiameter | 272 mm |
Uitwendige lengte | 271 mm |
Buitenbreedte | 271 mm |
Buitendiameter | 278 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER