Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Idrobox - opb.klapdeksel IP44 voor LL 3 modules

IDROBOX BTICINO

Idrobox - opb.klapdeksel IP44 voor LL 3 modules

Ref. 26603 EAN-nr. 8005543513729

Idrobox - opb.klapdeksel IP44 voor LL 3 modules

Productgroep : 67
15,85 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 1
Montagerichting Horizontaal
Aantal eenheden horizontaal 1
Aantal eenheden verticaal 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 3
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 1
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Nee
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Overig
Transparant Nee
Met klapdeksel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP44
Slagvastheid IK00
Bevestigingswijze Schroefbevestiging
Breedte 142 mm
Hoogte 115.6 mm
Diepte 26 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte 0 mm
Gebruikstemperatuur -5-50 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing