Hypra contactstop zls Hypra vr recht. aanpas. 547 28
HYPRA
LEGRAND
Hypra contactstop zls Hypra vr recht. aanpas. 547 28
Ref. 052481
EAN-nr.
3245060524814
Hypra contactstop zls Hypra vr recht. aanpas. 547 28
Productgroep : 75
90,86 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Kenkleur | Violet |
RAL-nummer | 4001 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
---|---|
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Materiaal | Rubber |
Militaire uitvoering | Nee |
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
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECTEER