Hypra contactstop zls Hypra vr recht. aanpas. 547 17
HYPRA
LEGRAND
Hypra contactstop zls Hypra vr recht. aanpas. 547 17
Ref. 052441
EAN-nr.
3245060524418
Hypra contactstop zls Hypra vr recht. aanpas. 547 17
Productgroep : 75
64,61 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 2 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Kenkleur | Violet |
RAL-nummer | 4001 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Schuin (gehoekt) |
Materiaal | Rubber |
Militaire uitvoering | Nee |
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
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECTEER