![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059849-LEGRAND-1000.jpg)
Hypra contactdooseenheid leeg transp. deksel 2x9 modules
HYPRA
LEGRAND
Hypra contactdooseenheid leeg transp. deksel 2x9 modules
Ref. 059849
EAN-nr.
3245060598495
Hypra contactdooseenheid leeg transp. deksel 2x9 modules
Productgroep : 09
224,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M20 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 370 mm |
Breedte | 230 mm |
Diepte | 192 mm |
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
BIM Data
SELECTEER