Hulpwisselcontact 6A - 250 V - 0.5 modules
DX3
LEGRAND
Hulpwisselcontact 6A - 250 V - 0.5 modules
Ref. 406250
EAN-nr.
3245064062503
Hulpwisselcontact 6A - 250 V - 0.5 modules
Productgroep : 37
23,14 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Apparaatmontage | Universeel |
---|---|
Functie | Hulpschakelaar |
Breedte in module-eenheden | 0.5 |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 1 |
Aantal foutsignaalschakelaars | 0 |
Nom. (meet)schakelstroom | 6 A |
Nom. (meet)spanning | 240 V |
---|---|
Spanningstype | AC/DC |
Met autotest voor aardlekfunctie | Nee |
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) | 4 |
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat | 125 A |
Breedte | 11 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 71.5 mm |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER