-
Kabelgoothoogte
-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Bouwvorm
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Hoek
-
Binnenstraal
-
Geschikt voor draadgoot
-
Scharnierend
-
Binnenstraal
-
Binnenstraal
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Materiaaldikte
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Zijperforatie
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Nato perforatie
-
Bevestigingswijze
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Met bovendeel
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481110-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B300 H25 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482868-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B500 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482827-WEB-R.jpg)
P31+ dksl vervlst B400 Thvz H25/100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482896-WEB-R.jpg)
P31+ deksel stijgstuk B400 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483036-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B400 H25 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483977-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B400 H25 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-482885-WEB-R.jpg)
P31+ deksel T-stuk B400 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482867-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B400 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-483097-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B100 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481188-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B400 H25 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-482096-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B75 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482975-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B200 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482034-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B200 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482910-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B200 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482746-WEB-R.jpg)
P31+ deksel aftakstuk B500 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481099-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B200 H25 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482974-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B150 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482033-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B150 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-482884-WEB-R.jpg)
P31+ deksel T-stuk B300 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480976-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B300 H25 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481035-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B300 H25 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-480128-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B500 H25 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482745-WEB-R.jpg)
P31+ deksel aftakstuk B400 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482893-WEB-R.jpg)
P31+ deksel stijgstuk B300 Thvz
Exclusief BTW