FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. (meet)spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Apparaatmontage
-
Functie
-
Functie
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal foutsignaalschakelaars
-
Breedte in module-eenheden
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412431-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CX3
Ref. 412431
CX³ hulpst. vr tl/ct 40/63A 250V - 50/60Hz - NO+NF - 2mod
31,72 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412430-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CX3
Ref. 412430
CX³ hulpst. vr tl/ct 25A 2mod 250V - 50/60Hz - NO+NF
30,67 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412429-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CX3
Ref. 412429
CX³ hulpst. vr tl/ct 25A 1mod 250V - 50/60Hz - NO+NF
30,05 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen