Hulplastschakelaar Vistop 2P - 16A - 400V - 1,5 mod
VISTOP
LEGRAND
Hulplastschakelaar Vistop 2P - 16A - 400V - 1,5 mod
Ref. 022722
EAN-nr.
3245060227227
Hulplastschakelaar Vistop 2P - 16A - 400V - 1,5 mod
Productgroep : 64
75,84 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
---|---|
Aantal contacten als maakcontact | 2 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 2 |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V | 16 A |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
---|---|
Uitvoering | Opzetbaar |
Montagewijze | Zijmontage |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER