FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering
-
Montagewijze
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/022722-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VISTOP
Ref. 022722
Hulplastschakelaar Vistop 2P - 16A - 400V - 1,5 mod
75,84 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen