Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Hulpcontact NO/NG vooronderbr. 5 A - 250 V voor scheider

DIN LEGRAND

Hulpcontact NO/NG vooronderbr. 5 A - 250 V voor scheider

Ref. 005796 EAN-nr. 3245060057961

Hulpcontact NO/NG vooronderbr. 5 A - 250 V voor scheider

Productgroep : 27
45,35 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Apparaatmontage Installatieautomaat
Functie Hulpschakelaar
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als verbreekcontact 1
Aantal contacten als wisselcontact 0
Aantal foutsignaalschakelaars 0
Nom. (meet)schakelstroom 0 A
Nom. (meet)spanning 250 V
Met autotest voor aardlekfunctie Nee
Breedte 9 mm
Slagvastheid IK02
Beschermingsgraad (IP) IP20
Gebruikstemperatuur -20-55 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Nom. spanning 230-250 V
Frequentie 50-60 Hz
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina